Fallback image
Product Image

Válvula de acondicionamiento de vapor SVX de Fisher™

La SVX de Fisher es una válvula de acondicionamiento de vapor de caudal descendente para sistemas de derivación de turbinas. Ofrece un control preciso de la presión y la temperatura tanto en plantas de energía de ciclo combinado como en entornos de procesos críticos.

Características clave

  • Combina el control de presión y temperatura en una sola válvula
  • Diseño optimizado para aplicaciones de ciclo combinado
  • Tecnología Fisher Whisper de flujo descendente con diseño de primera etapa
  • Bonete de sello de presión
  • Tapón piloto
  • Boquilla atomizada por vapor