Fallback image
Product Image

Disyuntores de vacío serie T205VB de Fisher™

Los disyuntores de vacío serie T205VB se utilizan para el control preciso de aplicaciones de servicio de baja presión y pequeñas capacidades, en las que se debe limitar el aumento del vacío.

Características clave

  • Piezas de repuesto comunes con otros productos de la serie T205
  • Ajuste resistente a alteraciones
  • Conversión fácil
  • Control de precisión de los ajustes de presión baja
  • Resistencia a la corrosión