Regulador de vacío Fisher™ Serie T208VR
Los reguladores de vacío de accionamiento directo serie T208VR se utilizan cuando se debe limitar el descenso de vacío, como entre un tanque y una fuente de vacío para controlar el vacío en un tanque.
Características clave
- Ajuste resistente a manipulaciones
- Control de precisión de los ajustes de presión baja
- Conversión fácil
- Piezas de repuesto comunes con otros productos de la serie T208
- Resistencia a la corrosión
Productos relacionados