Válvula de control bridada Vee-Ball™ V150 de Fisher™
Características clave
- El diseño de cuerpo bridado elimina los pernos expuestos, reduce el tiempo de alineación e instalación y favorece instalaciones de válvulas seguras y la integridad de tuberías.
- El diseño sólido de bola HD ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones exigentes.
- El contorneado preciso de Vee-Ball ofrece una característica de caudal isoporcentual modificado.
- Existen materiales disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos. Estos diseños cumplen con NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 y MR0175/ISO 15156.
- La inspección y el reemplazo del sello de la bola se llevan a cabo en la entrada del cuerpo de la válvula sin extraer el actuador ni desmontar la válvula.
- El cuerpo en una pieza mejora la integridad estructural y los límites de presión, al eliminar puntos de fuga que podrían ser causados por empaques en diseños de válvulas de dos partes atornilladas.