Válvula de control Vee-Ball™ V150E Fisher™
Características clave
- Los componentes del interno son intercambiables con los de las válvulas serie B V150, V200 y V300 existentes.
- El diseño de cuerpo bridado elimina los pernos expuestos, reduce el tiempo de alineación e instalación y favorece la instalación de válvulas seguras y la integridad de tuberías.
- La estructura del sello de metal para trabajos pesados sólido ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones demandantes.
- Las piezas maquinadas con precisión, los diseños de sello equilibrados mediante presión y los diseños de cojinete de baja presión permiten un movimiento preciso y fluido de la bola.
- El contorneado preciso de la Vee-Ball ofrece una característica de porcentaje igual de caudal modificado.
- Satisface los requerimientos de instalación en aplicaciones donde se especifican tuberías downstream expandidas.