Fallback image
Product Image

Válvula de control bridada Vee-Ball™ V150S de Fisher™

La válvula de control Vee-Ball™ V150S de Fisher ofrece una estructura resistente, materiales del interno muy resistentes al desgaste y una ruta de caudal directo sin restricciones, lo que convierte a este diseño en ideal para controlar el lodo. El diseño es especialmente efectivo para disminuir el daño por erosión a las tuberías adyacentes, lo que brinda una mayor seguridad operativa y vida de servicio más prolongada.

Características clave

  • El cuerpo de la válvula, el eje y los cojinetes están completamente protegidos por materiales duros y resistentes al desgaste del interno.
  • El caudal regulado está guiado a través de un anillo de caudal de forma especial para minimizar la turbulencia y el contacto con la pared de la tubería.
  • Cuando se usa en modo de caudal inverso, mantiene una alta velocidad de caudal descendente de la vena contraída dentro del orificio del anillo de caudal en la salida de la válvula. A comparación de otros estilos de válvulas, el caudal de salida es esencialmente paralelo con la pared del anillo de caudal.
  • El bridado completo en el cuerpo de la válvula permite que el cuerpo de la válvula pueda alinearse centralmente con las bridas de la tubería, un requerimiento esencial para evitar la erosión a lo largo de las caras de la brida.
  • El contorno preciso de la bola de ranura en V ofrece una característica de caudal de porcentaje equivalente modificado.
  • El cuerpo de la válvula, completo con las bridas, está hecho de una sola pieza fundida. No se utilizan soldaduras.