Fallback image
Product Image

Válvula de control bridada Vee-Ball™ V200 de Fisher™

La válvula de control Vee-Ball V200 de Fisher es su opción para lograr desempeño y rentabilidad en un amplio rango de aplicaciones. Las piezas mecanizadas con precisión y los diseños de sello con equilibrio de presión permiten un movimiento preciso y fluido de la válvula.

Características clave

  • Disponible con un cuerpo con o sin brida para una instalación flexible.
  • El diseño sólido de bola HD ofrece una larga vida útil de servicio en aplicaciones exigentes.
  • El contorneado preciso de Vee-Ball ofrece una característica de caudal isoporcentual modificado.
  • Existen materiales disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos. Estos diseños cumplen con NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 y MR0175/ISO 15156.
  • La inspección y el reemplazo del sello de la bola se llevan a cabo en la entrada del cuerpo de la válvula sin extraer el actuador ni desmontar la válvula.
  • El cuerpo en una pieza mejora la integridad estructural y los límites de presión, al eliminar puntos de fuga que podrían ser causados por empaques en diseños de válvulas de dos partes atornilladas.
  • Los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL™ opcionales están diseñados para superficies de ejes muy pulidas y cargas activas que proporcionan una capacidad de sellado.