Válvula de control V250 de Fisher™
Características clave
- La conexión cónico-poligonal de la bola con el eje y la conexión de eje ranurado al actuador eliminan la pérdida de movimiento o banda muerta del tren de transmisión.
- El diseño de bola de puerto reducido ofrece una característica de caudal de igual porcentaje modificado.
- Existen materiales disponibles para aplicaciones que operan en servicios corrosivos. Estos materiales cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.
- El diseño de eje guía equilibrado por presión, con cojinetes revestidos de PTFE y sellos de eje asistidos por presión, ofrece una larga vida de servicio fiable.
- El conjunto de bola y eje en dos piezas, permite una revisión completa de los internos; las piezas reemplazables piezas se reducen al mínimo.
- El sistema de empaque de carga dinámica opcional, está diseñado con superficies de ejes muy pulidas y cargas activas para ofrecer un excelente sellado.