Válvula de control Fisher™ V260
Características clave
- la conexión del eje a la bola mediante ranura y a la conexión del eje al actuador mediante ranura, las terminaciones con doble buje reforzado y los sistemas de guiado tipo trunnion, le otorgan un control dinámico excelente.
- Puede lograrse una atenuación acústica máxima de -20 dBA para la válvula V260A con un diseño de una sola etapa. El diseño de dos etapas puede ofrecer una atenuación de hasta -25 dBA.
- el atenuador es una parte integral del sistema de sellado. El sello limpia la superficie de la bola, pero no contacta con el atenuador, favoreciendo una mayor vida útil de servicio.
- Las opciones de materiales disponibles cumplen con el estándar NACE MR0175-2002.
- Los sellos auto ajustables asistidos por presión ofrecen un cierre hermético durante un servicio prolongado y fiable.
- Los muñones de bola están diseñados para aplicaciones exigentes que requieren una larga vida útil, con una reducción del tiempo y los costos de mantenimiento.