Fallback image
Product Image

Válvula de bola de orificio completo Fisher V270

La válvula Fisher V270 es una válvula de control de orificio completo de tres piezas montada en el muñón, diseñada desde cero, con características optimizadas para el control de presión, caudal y proceso. La válvula de bola de orificio completo V270 está diseñada para el control automatizado en aplicaciones de servicios de cierre de emergencia, monitorización, loteo y derivación, y presenta poca o ninguna restricción al caudal. La válvula de bola de orificio completo V260 está disponible con sellos compuestos y un paquete tipo vástago con carga activa para una vida útil prolongada y emisiones más bajas.

Características clave

  • El eje y la guía de muñón ofrecen un control dinámico mejorado.
  • Los materiales de construcción estándar cumplen con la norma NACE MR0175 / IS 15156.
  • Los sellos auto ajustables asistidos por presión ofrecen un cierre clase VI para un servicio prolongado y confiable. El diseño incorpora un portador de acero inoxidable S31600 para trabajos pesados que retiene el sello compuesto.
  • Viene estándar con un soporte de base que permite que la válvula se asiente verticalmente.
  • El montaje Trunnion de bola está diseñado para aplicaciones severas, que requieren una larga vida de servicio, y un tiempo y coste de mantenimiento mínimos.
  • El diseño viene de manera estándar con una disposición de doble sello.
  • Construcción opcional probada contra incendios.