Amplificador de volumen VBL Fisher™
Características clave
- Ofrece el volumen necesario para una recorrido rápido del actuador cuando se producen repentinamente cambios de gran magnitud en la entrada.
- La restricción de bypass integral ajusta la respuesta del amplificador para que el movimiento suave del accionador siga los cambios lentos de la señal.
- Los asientos suaves ofrecen un cierre hermético para reducir el consumo de aire innecesario y eliminar la saturación de los relés del posicionador.
- Permite velocidades altas del recorrido del posicionador según la demanda, sin degradar la precisión de funcionamiento estable.