Fallback image
Product Image

Válvulas de corte tipo VS100 de Fisher™

Las válvulas de corte tipo VS100 de Fisher impiden que el caudal de gas llegue al sistema downstream si la presión de salida se eleva por encima (o cae por debajo) de los niveles predefinidos. El tipo VS100 consta de un cuerpo con un orificio desmontable, cerrado por un bonete y un dispositivo de corte tipo VSX4.

Características clave

  • Cuerpos de capacidad media y alta disponibles
  • Tiempo de respuesta corto
  • Construcción en hierro dúctil y acero
  • Cumple con los requisitos de la directiva relativa a equipos de presión (97/23/CE)