Fallback image
Product Image

Jaula Whisper Trim™ I Fisher™

Las jaulas Whisper Trim I ofrecen un control de ruido aerodinámico comprobado que es efectivo para las aplicaciones de caudal de vapor o gas. La jaula Whisper Trim I utiliza varios orificios de una forma, un tamaño y un espaciamiento especial para minimizar el ruido generado por el caudal del vapor o el gas a través de una válvula de control. El uso de una jaula Whisper Trim I junto con un cuerpo de válvula del tamaño adecuado puede reducir sustancialmente el nivel de ruido por debajo del de las válvulas con recorte estándar.

Características clave

  • La jaula Whisper Trim I ofrece una excelente reducción de ruido y una alta capacidad de caudal. Esto se combina con el control y la durabilidad conocidos que ofrecen los internos easy-e™ estándares de Fisher para lograr un desempeño general óptimo con una inversión mínima.
  • El uso de una jaula Whisper Trim I en una válvula del tamaño adecuado puede producir una reducción de ruido máxima de 18 dBA, en comparación con la misma válvula con un interno estándar. Una reducción de ruido de 18 dBA representa aproximadamente el 98 por ciento menos de la intensidad del ruido. Esto es similar a alejarse de la fuente de ruido 24 m (78 pies).
  • El rápido cambio del equipo Whisper Trim III permite una inspección sencilla y rápida de la jaula sin quitar de la tubería el cuerpo de la válvula. Es intercambiable con las jaulas en todos los cuerpos de válvulas de control easy-e estándar.
  • El material endurecido es estándar para ofrecer una excelente resistencia al desgaste.