Reguladores reductores de presión serie Y600A Fisher™
Los reguladores serie Y600A tienen un área de diafragma grande que proporciona un control preciso de los ajustes de baja presión. Los reguladores tipo Y600A e Y600AR incluyen un tubo piloto que proporciona mayor capacidad a través de un impulso dinámico. El regulador tipo Y600AM utiliza el registro externo con una conexión de línea de control descendente NPT de 1/2 y un sello O-ring del vástago.
Características clave
- Resistente a la corrosión
- Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
- Facilidad de inspección y mantenimiento
- Control de precisión los ajustes de baja presión
Productos relacionados