Válvulas de alivio y equipo de servicio de vacío serie Y610A, Y611A y Y612A Fisher™
Los dispositivos serie Y610A, Y611A y Y612A se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de servicio de vacío y alivio. Los dispositivos serie Y610A se utilizan como disyuntores de vacío, los dispositivos serie Y611A se utilizan como disyuntores de vacío o válvulas de alivio y los dispositivos serie Y612A se usan como reguladores de vacío.
Características clave
- Control de precisión del ajuste de baja presión
- Resistente a la corrosión
- Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
- Construcción resistente
Productos relacionados