Fallback image
Product Image

Sistema de regulador de inertización de gas tipo Y692 Fisher™

El regulador de inertización de gas tipo Y692 es un regulador automático que reduce la presión con registro interno que no requiere línea de control aguas abajo. Se utiliza para el control de presión preciso en sistemas de inertización de gas de muy baja presión. Este regulador mantendrá una presión positiva del recipiente reduciendo la posibilidad de que colapse la pared del recipiente.

Modelos y diagramas CAD: Click Here

Características clave

  • Facilidad de inspección y mantenimiento
  • Precisión de control
  • Velocidad de respuesta
  • Fácil instalación