Fallback image
Product Image

Disyuntor de vacío serie Y692VB Fisher™

Los disyuntores de vacío serie Y692VB se utilizan en aplicaciones donde se debe limitar el incremento de vacío. Un incremento de vacío que supere un valor registrado en el diafragma del disyuntor serie Y692VB abrirá el regulador para permitir que la atmósfera o una presión positiva ingrese al sistema y restaure el vacío controlado a su ajuste de presión original.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Control de precisión del ajuste de baja presión
  • Resistente a la corrosión
  • Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia selección de materiales