Fallback image
Product Image

Reguladores de vacío serie Y696VR Fisher™

Los reguladores de vacío serie Y696VR se utilizan cuando se debe limitar el descenso de vacío, como entre un tanque y una fuente de vacío para controlar el vacío en un tanque. Un descenso de vacío (incremento de presión absoluta) en el diafragma mueve el disco lejos del asiento, lo cual permite que una fuente de vacío más alta regrese el sistema al punto de ajuste.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Control de precisión del ajuste de baja presión
  • Resistente a la corrosión
  • Adaptabilidad de instalación
  • Amplia selección de materiales
  • Alta capacidad
  • Característica 6
  • Característica 7
  • Característica 8