Atemperador de vapor Yarway™ 4300 TempLow™ de Fisher™
Características clave
- Instalación en tubo recto, vertical u horizontal.
- Se requiere un espacio libre mínimo para el montaje
- Solo se utilizan conexiones estándares para todos los tamaños: NPS 1 (DN 25) agua, NPS 3 (DN 80) vapor.
- Se requieren pocos componentes
- No se requiere vaporización ni tuberías que complican la instalación
- Solo de 4 a 5 metros (15 pies) de tubería aguas abajo de tramo recto.