Fallback image
Product Image

Atemperador de trabajo pesado Yarway™ AT-18/28 A.T.-Temp de Fisher™

El atemperador de trabajo pesado Yarway AT-18/28 A.T.-Temp de Fisher fue diseñado específicamente para aplicaciones de vapor de presión media/alta. La construcción fabricada lo hace fácilmente adaptable para satisfacer diversos códigos de calderas y especificaciones de materiales. La unidad también se puede utilizar como líquido en el inyector de gas para la cual se utiliza a menudo una aleación de alto grado, como acero inoxidable.

Características clave

  • Construcción forjada
  • Caja de empaques de alta calidad, sin asbesto
  • Tipo de boquilla variable
  • Amplia gama de capacidades Cv (Kv) disponible
  • Combinaciones de boquillas especiales disponibles
  • Internos semibalanceados para la selección de actuadores económicos
  • Actuador neumático disponible
  • Clase de presión y conexiones: ASME B16.34 clase 900 a 2500 EN 1092 PN 160 - 400
  • Materiales: ASTM SA 182 F22 o 1.7383, ASTM SA 182 F347H o 1.4550, ASTM SA 182 F91 o 1.4903. Otros materiales disponibles bajo pedido