Atemperador Yarway™ AT-25 VenTemp de Fisher™
Características clave
- Construcción forjada
- Baja pérdida de presión sobre la estación del atemperador
- Presiones de agua ligeramente por encima de la presión de vapor
- Tipo de boquilla Venturi
- Amplia gama de capacidades Cv (Kv) disponible
- Clase de presión y conexiones: ASME B16.5 clase 150 a 2500, EN 1092-1 clase PN 25 a 400, conexiones de soldadura a tope según ASME B16.25 o DIN 2559