Fallback image
Product Image

Inyector criogénico Yarway™ AT-37/47 de Fisher™

El inyector criogénico Yarway de Fisher está diseñado específicamente para inyectar fluidos de proceso en gases de proceso en condiciones criogénicas.

Características clave

  • Construcción fabricada
  • Caja de empaques de alta calidad con anillos de PTFE Chevron
  • Tipo de boquilla variable
  • Se dispone de una amplia gama de Kv (Cv)
  • Combinaciones de boquillas especiales disponibles
  • Actuador neumático disponible
  • Amplia selección de posicionadores y otros complementos de actuadores
  • Clase de presión y conexiones: ASME B16.34 clase 150 al 900, DIN 2401 Clase PN 25 al PN 100
  • Materiales: ASTM-A 312 TP 316 (L) y 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) o 304 (L). Otros materiales disponibles bajo pedido