Atemperador para trabajo estándar A.T.-Temp Yarway™ AT-38/48 de Fisher™
Características clave
- La construcción fabricada lo hace fácilmente adaptable para satisfacer diversos códigos de calderas y especificaciones de materiales.
- La unidad también se puede utilizar como líquido en el inyector de gas para la cual se utiliza a menudo una aleación de alto grado, como acero inoxidable.
- El vástago de la válvula se ha revertido para obtener un acabado de RA < 0.1 µ. Esta superficie muy terminada es entonces nitrurado para proporcionar una dureza de > 1000 Vickers. La combinación de estos procesos mejora el ajuste del sellado, al mismo tiempo que reduce la fricción del empaque.
- Los anillos de pistón están especialmente endurecidos y luego nitrurados y cuentan con una ranura especial resistente hermética al gas.
- Estos anillos ofrecen excelentes propiedades de funcionamiento y permiten valores de CV (Kv) controlables tan bajos como 0,005 (0,0043).