Fallback image
Product Image

Regulador cargado por resorte REGAL Serie 3 Francel™, tapón equilibrado

El Serie 3 REGAL es un regulador de presión de operación directa y punto de ajuste de resorte, empleado para el suministro a industrias y empresas comerciales. Como opción, puede equiparse con un corte rápido tipo VSX2 o OS2, que permite el corte del caudal de gas rápida y totalmente en caso de una presión de salida insuficiente o excesiva. Como característica estándar para los ajustes de presión de salida inferiores o iguales a 180 mbar, se proporciona una válvula de alivio. El Serie 3 REGAL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificado en la categoría I.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Válvula de corte rápido integral
  • Flexibilidad de instalación
  • Fácil instalación
  • Caudales precisos
  • Alivio interno