Fallback image
Product Image

Válvulas de bola flotante K-Ball serie 120

La K-Ball serie 120 es una válvula de bola flotante económica de acero inoxidable para un amplio rango de aplicaciones industriales. La serie 120 está disponible en una configuración de dos piezas y de paso total.

Características clave

  • Cuerpo de fundición a la cera perdida de dos piezas
  • Construcción en acero inoxidable
  • Extremos roscados a BSPP, BSPT y NPT
  • Eje a prueba de expulsión
  • Dispositivo de bloqueo
  • DIN 3202 M3 cara a cara