Válvulas de bola flotante K-Ball serie 174
Diseño flotante de tres piezas con interfaz ISO 5211 para diversas aplicaciones industriales.
Características clave
- Tres piezas, diseño desmontable
- Fundición a la cera perdida para el cuerpo y la tapa final
- Disponible en materiales de cuerpo de acero al carbono (WCB / 1.0619) y acero inoxidable (CF8M / 1.4408)
- Vástago antiexpulsión
- Dispositivo de bloqueo
- Estanqueidad según EN 12266-1 Clase A y API 598