Fallback image
Product Image

Válvulas de bola flotante K-Ball serie 188

K-Ball serie 188 es una válvula de bola flotante de tres piezas de servicio pesado para un amplio rango de aplicaciones industriales. La serie 188 está disponible con certificación ignífuga en diseños de paso total y reducido, con conexiones de extremo roscado, de soldadura a tope o de soldadura en codo.

Características clave

  • Diseño de doble cierre del eje
  • Válvula de bola de tres piezas para servicio pesado
  • Placa de montaje superior ISO 5211
  • Cuerpos de acero al carbono o de acero inoxidable
  • Opciones de material del asiento
  • Diseño de pernos totalmente cerrado