Válvula de bola flotante K-Ball serie 194
Características clave
- Cuerpos de acero al carbono o acero inoxidable
- Configuración ignífuga probada según API 607 8ª edición
- Emisión fugitiva certificada según ISO 15848 BH CO2
- Placa de montaje superior ISO 5211
- Diseño antiestático según EN 1983 / ISO 17292
- Estanqueidad según API 598 / ISO 5208 Clase A / EN 12266-1 Clase A