Válvulas de mariposa Keystone BrewSeal
Características clave
- El casquillo superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
- El guardapolvos evita que la humedad penetre en la sección del eje.
- Acc. de brida del actuador ISO 5211.
- Sistema de pintura de alta solidez, brillante, sin silicona, que garantiza una excelente resistencia a la corrosión.
- Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
- Las divisiones del cuerpo sellado evitan que la humedad penetre detrás del asiento (hasta DN 300).