Palancas Keystone F410/419
Características clave
- El agarre ergonómico asegura una operación eficiente y fácil para las válvulas de cuarto de vuelta
- Material resistente a la corrosión
- Indicación clara de la posición del disco
- Varias versiones para aplicaciones en temperaturas elevadas o bajas
- Materiales reforzados como acero, acero inoxidable y composite
- Diseño de montaje innovador