Fallback image
Product Image

Válvula solenoide Keystone™ F791A

Una válvula solenoide de montaje Namur sólida y de alto flujo operada por un piloto para montaje directo en los actuadores neumáticos Figure 89 de Keystone.

Características clave

  • Diseño compacto con interfaz de montaje NAMUR estandarizada y comprobada en el mercado que reduce los gastos de instalación y la complejidad, mientras aumenta el actuador
  • El cuerpo de aluminio negro anodizado de la válvula solenoide F791A se suministra con sujetadores de acero inoxidable de manera estándar, lo que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • Aptas para uso con actuadores neumáticos de doble y simple acción
  • La función de 5/2 o 3/2 vías se puede seleccionar mediante la placa intercambiable de configuración del puerto.
  • El retorno de aire del instrumento (lazo cerrado) es una capacidad integral de la placa de configuración del puerto 3/2 que permite que el aire de instrumentos limpio y seco se dirija a los resortes del actuador neumático durante el carrera del resorte del actuador para proteger así al actuador de una atmósfera contaminada
  • Alta capacidad de caudal de 1100 L/min (1/4” puertos) y hasta 3000 L/min (1/2” puertos) garantiza que el solenoide F791A sea adecuado para la mayoría de los actuadores y proporciona un excelente tiempo de respuesta
  • Anulación manual biestable (girar y bloquear) incluida de forma estándar
  • Clasificación de la protección de entrada al IP65 (Nema 4,4X)
  • Disponible con una sola bobina (solenoide/resorte) o configuración de doble bobina (solenoide/solenoide)