Fallback image
Product Image

Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89

Keystone F89 es un actuador neumático de cuarto de vuelta para uso general y aplicaciones en áreas clasificadas. El F89 está diseñado para un uso simple, seguro y una gran confiabilidad, que cumple con los requisitos de la norma EN15714-3 y ha sido validado para 500 000 ciclos en condiciones específicas.

Características clave

  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros