Fallback image
Product Image

Válvulas de mariposa Figure 1/2 de Keystone

Designed for industrial service with resilient seating and body options suited for water, HVAC, power and chemical use.

Una válvula de mariposa con asiento elástico para la industria de servicio pesado en diseño de cuerpo tipo Wafer y con orejas para usarse en aplicaciones de construcción, agua, calefacción, energía e industrias químicas.

Características clave

  • Las pruebas de fábrica de todas las válvulas en la clasificación total de presión garantizan un cierre hermético del 100 %.
  • La brida del actuador está estandarizada para una fácil intercambiabilidad del operador y un montaje directo de la gama de actuadores Keystone.
  • El sello principal está formado por un contacto precargado entre el disco y el asiento. Estos sellos protegen a la válvula del contacto del fluido.
  • El sello del vástago bidireccional es adecuado para la presión y se ajusta automáticamente.
  • El borde del cubo del disco es redondeado y pulido para proporcionar un asiento concéntrico completo sin obstrucción del asiento para fluir, así como también para asegurar la máxima vida útil del asiento
  • El asiento de elastómero de reemplazo aísla las partes del eje y del cuerpo del flujo y también sirve como empaque de la brida.
  • El O-ring moldeado proporciona un sellado positivo de la brida y elimina la necesidad de empaques adicionales.
  • El buje superior de trabajo pesado absorbe las cargas de empuje laterales y de torque.
  • El diseño de eje de una pieza para trabajo pesado proporciona una alta resistencia y un control positivo del disco.
  • Los tornillos de disco de acero inoxidable permiten el desmontaje rápido y fácil.
  • La conexión del tornillo del disco es de prueba de agitación positiva y más fuerte que el eje.