Válvula de retención Keystone figura 85
Características clave
- El cuerpo delgado tipo wafer compacto proporciona un peso extremadamente bajo.
- La anchura mínima del cuerpo permite la instalación entre varios estándares de bridas.
- La junta tórica de asiento colocada en la ranura de cola de milano del disco es fácilmente reemplazable.
- Cierre a baja presión.
- Esta válvula de retención ofrece un cierre positivo incluso con una presión diferencial muy pequeña, debido a la ubicación del eje rotatorio. El peso del disco actúa para cerrar completamente la válvula.