Fallback image
Product Image

Válvula de retención Keystone figura 86

La Figure 86 de Keystone es una válvula de retención oscilante de alta capacidad, cargada por resorte, tipo wafer, diseñada para evitar el reflujo en una variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de bomba y bomba múltiple.

Características clave

  • Válvula de retención tipo wafer ligera con dimensiones cara a cara según ISO 5752, tabla 5 larga
  • Alta capacidad de caudal con un disco de forma especial con un gran ángulo de apertura que da como resultado altos valores Kv
  • Disco cargado por resorte para un cierre positivo
  • Selección de cuerpos de hierro fundido o acero inoxidable
  • Asiento de junta tórica reemplazable en campo
  • El tope de carrera interno evita que el disco se golpee contra el tubo