Válvulas de mariposa de alto rendimiento serie 36/37 K-LOK® de Keystone
Características clave
- Los asientos de polímero y elastómero K-LOK® proporcionan un cierre bidireccional y hermético tanto al vacío como a la presión diferencial nominal total. Su diseño único no se basa en la presión para ayudar al sellado; por lo tanto, sella a presiones altas y bajas, así como en condiciones sucias. Una variedad de materiales permite una vida útil óptima del asiento en todas las aplicaciones.
- El eje resistente a la expulsión es estándar en todas las válvulas para ofrecer mayor seguridad.
- El diseño único del empaque permite su uso tanto en presión como en vacío, sin modificaciones ni montajes especiales.
- Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente, mitad en el disco y mitad en el eje, en compresión en lugar de cizalla, lo que elimina el potencial de fallo.
- El puente del prensaestopas en forma de balancín compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas y reduce las fugas del empaque.
- El tope integral de posición del disco fundido posiciona el disco con precisión en el asiento, lo que permite obtener la máxima vida útil del asiento y del sello.