Válvulas de mariposa de alto desempeño Keystone K-LOK® serie 36/37
Características clave
- Los asientos de polímero y elastómero K-LOK® proporcionan un cierre bidireccional y hermético al vacío, así como a la presión diferencial nominal total. Su diseño único no se basa en la presión para ayudar al sellado, por lo tanto sella a altas y bajas presiones, así como con servicios en condiciones sucias. Una variedad de materiales permite una óptima duración del asiento en todas las aplicaciones.
- El eje resistente a la expulsión es estándar en todas las válvulas para ofrecer mayor seguridad.
- El diseño único del empaque permite el uso tanto en presión como en vacío, sin modificaciones ni montajes especiales.
- Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente mitad en el disco y mitad en el eje, colocándolos en compresión en lugar de cizalla, lo que elimina el potencial de falla.
- El puente del prensaestopas en forma de balancín compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas y reduce las fugas en la empaquetadura.
- El tope integral de posición del disco moldeado ubica perfectamente el disco en el asiento, logrando la máxima vida útil del asiento y del sello.