Válvula de retención Keystone modelo MB
Configuración tipo wafer de doble placa cargada por resorte, diseñada para proteger los sistemas de tuberías que manipulan medios gaseosos o líquidos.
Características clave
- Diseño ligero y versátil, entre un 80 % y un 90 % más liviano que las válvulas de retención convencionales de cuerpo completo. Esto reduce los soportes para tubos, simplifica las tuberías y facilita una instalación menos costosa.
- El diseño de doble clapleta cargado por resorte tiene una baja presión de apertura.
- Los discos se abren hasta 85° para asegurar un cierre positivo.
- Materiales e internos disponibles para todos los servicios dentro del rango de temperatura.
- Los resortes de pata extendida evitan el desgaste del asiento ocasionado por la fricción.
- Los resortes se calculan con precisión para aumentar la capacidad de respuesta del disco, reduciendo así los efectos dañinos del golpe de ariete.