Fallback image
Product Image

Válvulas de mariposa de alto rendimiento series V30/V32 de Keystone

Válvulas de alto rendimiento, diseñadas según los estándares JIS, para un sellado bidireccional eficaz en una amplia variedad de aplicaciones marítimas.

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento Keystone de uso marítimo proporcionan un eficiente sellado bidireccional en un amplio espectro de condiciones de servicio

Características clave

  • Las pruebas de fábrica de todas las válvulas a plena capacidad garantizan un cierre hermético del 150 %.
  • La válvula Pure-seal está diseñada conforme a los estándares JIS.
  • Brida de montaje del actuador según ISO 5211.
  • Sellado y elasticidad excelentes.
  • Eje pasante de una pieza para máxima resistencia y diseño resistente a la expulsión.
  • El tope integral de posición del disco fundido posiciona el disco con precisión en el asiento, lo que permite obtener la máxima vida útil del asiento y del sello.