Válvulas de mariposa Keystone serie V11
Características clave
- El disco concéntrico ofrece servicio bidireccional y permite con su forma simétrica altos valores Cv.
- El sello principal está formado por el central de disco y la parte superior del vástago, el contacto del asiento supera el valor de presión de la válvula
- El sello de vástago secundario es adecuado para la alta presión y se ajusta automáticamente
- El borde del central de disco es redondeado y pulido a mano para proporcionar un sellado concéntrico completo sin obstrucción al flujo del asiento, combinado con la máxima vida útil del asiento
- El asiento de reemplazo aísla las partes del vástago y del cuerpo del flujo y también sirve como junta de brida
- La junta tórica moldeada proporciona un sellado positivo de la brida y elimina la necesidad de una junta