Fallback image
Product Image

Válvulas de mariposa serie GR ISO de Keystone

Las válvulas de mariposa con asiento elástico de uso general, serie GR de Keystone, están disponibles en estilos de cuerpo bridado, orejado (lugged) o tipo wafer para cualquier servicio que requiera un cierre hermético y un área de flujo máxima.

Características clave

  • Diseño del cuerpo con brida doble y dimensiones entre caras, según EN 558 serie 20, API 609 y AWWA C504 corto.
  • Diseño de acuerdo con EN 593 y API 609.
  • El asiento se puede reemplazar en el campo y aísla completamente el cuerpo y el eje del flujo.
  • El sellado principal del eje supera la presión nominal de la válvula e impide fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento cierra la brida, lo que elimina la necesidad de juntas.