Válvula de bola flotante K-Ball serie 155
Three-piece full bore configuration with multiple materials and versatile end connections for varied services.
Características clave
- Diseño bidireccional (swing-out) de tres piezas
- Cuerpo y tapa de fundición a la cera perdida
- Disponible en materiales de acero al carbono (WCB/1,0619) y acero inoxidable (CF8M/1,4408)
- Vástago antiexpulsión
- Dispositivo de bloqueo
- Apriete según EN 12266-1 Clase A y API 598