Válvula de bola flotante K-Ball serie 110
La K-Ball serie 110 de es una válvula de bola flotante de acero inoxidable, económica, para un amplio rango de aplicaciones industriales. La serie 110 está disponible en una configuración de paso reducido de una sola pieza.
Características clave
- Cuerpo de una sola pieza fabricado mediante fundición de precisión
- Construcción de acero inoxidable
- Extremos roscados BSPP, BSPT y NPT
- Eje a prueba de expulsión
- Dispositivo de bloqueo
Productos relacionados