Válvulas de bola flotante K-Ball serie 182 (descontinuadas)
Este producto ha sido descontinuado y reemplazado por la válvula de bola flotante K-Ball serie 188.
Características clave
- Diseño de doble cierre del eje
- Válvula de bola de tres piezas para servicio pesado
- Placa de montaje superior ISO 5211
- Cuerpos de acero al carbono o de acero inoxidable
- Opciones de material del asiento
- Diseño de pernos totalmente cerrado