Fallback image
Product Image

Válvulas criogénicas de bola flotante con asiento metálico KTM Novatite Extreme™

Las válvulas criogénicas de bola con asiento metálico KTM Novatite Extreme™ ofrecen a los usuarios un desempeño en la fuga del asiento que supera ampliamente los requisitos de las normas internacionales de servicio criogénico con las ventajas inherentes de las válvulas con asiento metálico de un bajo nivel de desgaste y mantenimiento.

Características clave

  • Desempeño de fuga del asiento con pruebas de tipo para cumplir con los requisitos de las normas internacionales (BS 6364 e ISO 28921-2).
  • Se logra una colocación óptima del empaque del prensaestopas para garantizar la integridad del sellado mediante el uso de bonetes extendidos cortos/largos que cumplen los límites de temperatura exigidos por la norma ISO 28921-1.
  • Emisiones fugitivas certificadas según ISO 15848-1, clase BH CO3, que cubren todo el rango de temperatura de funcionamiento.
  • Se ofrece de serie la capacidad de sellado unidireccional; la de sellado bidireccional está disponible a pedido.
  • Sellado superior para aplicaciones con fluidos criogénicos, gracias a un proceso exclusivo de fabricación y acabado de bola y asiento.
  • Endurecimiento de la superficie de la bola y del asiento con revestimiento de carburo de cromo/carburo de tungsteno para mejorar la resistencia al desgaste.