Válvulas de bola flotante con asiento metálico KTM Novatite Extreme™
Características clave
- Válvula conforme a la API 608 con desempeño garantizado en un amplio rango de fluidos y condiciones operativas.
- Válvula bidireccional API 598 con cierre hermético fiable y sellado sin concesiones.
- Bonete extendido, diseñado con protección contra incendios, para cumplir con la norma API 607 (8.ª edición)/ISO 10497-2022.
- Sellos del vástago con carga activa y juntas de alta integridad para ofrecer un desempeño en emisiones fugitivas conforme a las normas API 641/ISO 15858-1.
- Las pruebas de validación de diseño, que implican ciclos mecánicos y térmicos a lo largo de todo el rango de temperatura, se realizan de –50 °C a 500 °C con una única configuración.
- Sellado superior para aplicaciones de gas, gracias a un proceso exclusivo de fabricación y acabado de la bola y el asiento.