Asiento de metal Metaltite modelo KTM
Características clave
- El mecanizado de alta precisión da como resultado una interfaz superior entre la bola y el asiento, para un cierre hermético según la norma ANSI/FCI 70-2 Clase V (Clase VI como opción).
- El asiento cargado por resorte mantiene un contacto cercano con la bola, lo que garantiza un sellado hermético incluso a bajas presiones. Esto resulta en pares de apertura y cierre estables a altas presiones diferenciales en un amplio rango de temperaturas.
- La combinación de asientos metálicos y sellos de grafito garantiza capacidades a prueba de fuego.
- Se encuentran disponibles diversos componentes de material para una variedad de aplicaciones de servicio de hasta 500 °C.
- Las válvulas de diseño exclusivo montadas sobre muñón también están disponibles para servicio en polvo.
- KTM puede proporcionar una válvula y un actuador completos como "paquete" para aplicaciones especiales, incluyendo aplicaciones de polvo y alta velocidad.