Fallback image
Product Image

Pantalla de vapor modelo KTM

Válvula de bola con pantalla KTM, diseñada con pantalla soldada de brida a brida para mantener de manera eficaz la temperatura de los medios

Características clave

  • Diseño mejorado con las características internas comprobadas del diseño OM-II para máxima seguridad, integridad de sellado y fiabilidad.
  • El diseño con camisa completa mantiene eficazmente la temperatura del medio.
  • Camisa resistente a alta presión para el suministro de vapor o medio de enfriamiento de hasta 1,0 MPa (145 psi).
  • Rodamiento y anillos de empaquetadura de PTFE reforzado para un rendimiento superior.
  • La construcción dividida del casquete y el portaasiento simplifica el mantenimiento.
  • Diseño compacto y de bajo peso.