Fallback image
Product Image

Asiento Gratite de alta temperatura modelo KTM

La válvula de bola de asiento Gratite KTM funciona en un rango de temperaturas sorprendente y tiene un gran rendimiento y fiabilidad, por lo que es una opción ideal para aplicaciones de alta presión, anticorrosión y otras líneas de proceso clave.

Características clave

  • Se usa grafito duro con excelentes propiedades de autolubricación y anticorrosión en el asiento, y grafito flexible en el sello del cojín.
  • Los asientos de grafito duro y la empaquetadura de grafito garantizan un amplio rango de temperatura funcional de -29 °C a 500 °C.
  • Gratite ofrece una rentabilidad superior en comparación con las válvulas de asiento metálico.
  • La alta resistencia al choque térmico evita el agrietamiento causado por el choque térmico que se observa en la cerámica.
  • Con alta conductividad, Gratite® tiene una función antiestática.
  • Vástago a prueba de expulsión (ASME Clase 600 opcional).