Válvula de bola montada en muñón de la serie E01 KTM
Características clave
- Diseño optimizado para aplicaciones de procesos aguas abajo de mayor número de ciclos
- El prensaestopas ajustable de la empaquetadura del vástago elimina la necesidad de desmontar la válvula o el actuador para el mantenimiento de emisiones fugitivas (especificado por API 608)
- Dispositivo antiestático opcional
- Parte superior ISO 5211 para una fácil automatización
- Doble bloqueo y purga con cavidad central autodescargable y asiento bidireccional
- Diseño conforme con ASME B16.34